DCR55M2/R2-150-M12.8
Lettore di codici 2D stazionario
Serie | DCR 55 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Funzioni software | Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Codice QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post |
Distanza di lettura | 30 ... 425 mm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 960 px |
Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,528 mm |
Tensione di alimentazione UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 425 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Funzione | Porta di lettura |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Processo |
Velocità di trasmissione | 9.600 ... 115.200 Bd |
Formato dei dati | Configurabile |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 150 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 89 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 10 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 54 |
Omologazioni | FCC RoHS c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61326-1 |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |