DCR50M2/R2

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50135000

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie DCR 50
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Modello speciale Modulo Scan Engine
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Codice QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distanza di lettura 30 ... 425 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Grandezza del modulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Corrente assorbita, max. 300 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Tipo RS 232
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 9.600 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore Molex 53261-0671
Numero di poli 6 poli
Tipo male
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Linguette di fissaggio M2,5
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 10 ... 90 %
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf