DCR50M2/R2-S7

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50151528

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie DCR 50
Chip CMOS (Global Shutter)
Modello speciale Modulo Scan Engine
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 DataBar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
HanXin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distanza di lettura 45 ... 400 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 800 px
Angolo di apertura del campo di lettura, orizzontale 46 °
Angolo di apertura del campo di lettura, verticale 29 °
Grandezza del modulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensione di alimentazione UB 3,3 V, CC, -5 ... 5 %
Corrente assorbita, max. 230 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 8 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP / NPN commutabile
Tipo USB, TTL 232
Formato dei dati Regolabile
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 9.600 ... 230.400 Bd
Funzione Processo
Specifica USB 2.0
Modo operativo Emulazione porta COM
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento 12-pin FFC, 0.5mm pitch, Lunghezza massima del cavo di 100 mm
Numero di poli 12 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 21,6 mm x 11,8 mm x 15,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 5 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Filettatura foro cieco M1,6
Tipo di visualizzazione Sommatore
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 95 %
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf