DCR 202i FIX-L1-102-R3-H

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50149835

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Modello speciale Riscaldamento
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Codice QR GS1 Databar
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
UPC
Distanza di lettura 50 ... 800 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Forma del segnale di emissione Pulsante
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Grandezza del modulo 0,35 ... 1 mm
Tempi di otturazione elettronica 0,068 ... 5 ms
Tipo di videocamera Monocromatico
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita media 12 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Semiconduttore MOSFET
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tipo di tensione, uscite CC
Tipo di tensione, ingressi CC
Tipo Ethernet, RS 232, RS 422
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Start bit 1
Bit dati 8
Stop bit 1
Parità Nessuno
Protocollo di trasmissione
Codifica dei dati ASCII
Binario
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Start bit 1
Bit dati 7, 8 bit dati
Stop bit 1, 2 stop bit
Parità Regolabile
Protocollo di trasmissione Regolabile
Codifica dei dati ASCII
Binario
Architettura Client
Server
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP
Tipo Ethernet
Funzione Assistenza
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 120 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 10 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Codici di parametrizzazione
Via web browser
Elementi di controllo Tasto/i
Funzione dell'elemento di controllo Modalità Adjustment
Setup automatico
Trigger
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Code Generator
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - XML Interface description - pdf
Manuale di istruzioni - XML Job description - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Introduzione rapida - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf