DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4
Lettore di codici 2D stazionario
Serie | DCR 1000i |
Imager | Sony Global Shutter |
Funzioni software | Conteggio codici Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D Localizzazione codici Riconoscimento codici |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight Aztec Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
Distanza di lettura | 50 ... 2.000 mm, A seconda della lente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso / bianco, commutabile internamente |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.440 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 1.080 px |
Distanza focale | 8 mm |
Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,5 mm |
Tempi di otturazione elettronica | 0,025 ... 2 ms |
Tipo di videocamera | Monocromatico |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 24 W, a 24 V CC |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Funzione | Programmabile(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
Principio di commutazione | Push-pull |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
Principio di commutazione | Push-pull |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
Principio di commutazione | Push-pull |
Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
Principio di commutazione | Push-pull |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Architettura | Client Server |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 10 / 100 Mbit/s |
Funzione | Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
Funzione | Processo |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 12 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Ethernet, ingresso Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica X |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 265 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Vision Studio |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 67, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |