DB 18 UP.1-40,2500

Sensore ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50108997

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 18
Principio fisico Ultrasuoni
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 2.500 mm
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 40 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Peso netto 30 g
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf