DB 18 UP.1-25,2500
Sensore ad ultrasuoni
Serie | 18 |
Principio fisico | Ultrasuoni |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 2.500 mm |
Grandezza della filettatura | M8 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 25 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Peso netto | 30 g |
Grado di protezione | IP 65 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |