DB 18 UP.1-25,1500

Sensore ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50109014

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
DB 18 UP.1-25,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo: 50108998
  • Serie: 18
  • Principio fisico: Ultrasuoni
  • Forma del sensore: Cilindrica
Codice articolo: 50108998

Disponibile immediatamente

Serie 18
Principio fisico Ultrasuoni
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 1.500 mm
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 25 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Peso netto 30 g
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf