D S-M12-5W-M
Connettore
Tensione di esercizio | 60 V CC |
Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Schermato | Sì |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Materiale corpo dell'impugnatura | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Angolare |
Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
Sezioni di collegamento | 0,14 ... 0,75 mm² |
AWG | 26 ... 18 |
Apertura della chiave | 18 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | zinco pressofuso, nichelato chimicamente |
Passaggio max. del cavo | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |