D PL-M12-5A-PWR

Adattatore

Codice prodotto: 50143031

Disponibile immediatamente

Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica L
Modello Assiale
Tipo di collegamento Presa jack
AWG 18
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 187 g
Cicli di innesto, max. > 50
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 20
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925