CSL505-T50-2350-M8

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131411

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 505
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 5 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Lunghezza del campo di misura 2.350 mm
Numero di raggi 48 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 50 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 860 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Diametro minimo dell'oggetto 52,5 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di disattivazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 27 mm x 2.430 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.598 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Tramite assegnazione dei pin
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf