CRT 20B M/P-12-004-S12
Sensore di colore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 20B |
Applicazione | Riconoscimento di quattro colori |
Modello speciale | Autocollimazione Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 9,5 ... 15,5 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, RVB |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2 mm x 4 mm |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Corrente a vuoto | 0 ... 80 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 3.500 Hz |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 400 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura foro cieco Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |