CR55M2/R2-150-M12.8
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | CR55 |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
Velocità di tasteggio, tipica | 330 scans/s |
Distanza di lettura | 40 ... 250 mm |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 617 nm |
Grandezza del modulo | 0,1 ... 0,5 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a linee |
Rinvio del raggio | Via prisma |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Tensione di alimentazione UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 120 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Funzione | DATA VALID |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Processo |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 150 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 45 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura foro cieco |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 95 % |
Sicurezza alla luce esterna, max. | 100.000 lx |
Grado di protezione | IP 54 |
Omologazioni | cUR us |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |