CR100M2/R2

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50127450

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie CR100
Chip CCD
Funzioni Dispositivo di comando porta di lettura
Formato di emissione selezionabile
I/O
Indicatore a LED
Lettura multipla / MultiScan
Modalità di regolazione
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Velocità di tasteggio, tipica 700 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 63 pezzo(i)
Distanza di lettura 20 ... 72 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Grandezza del modulo 0,15 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Velocità di tasteggio 700 scans/s
Rinvio del raggio Via prisma
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 4,9 ... 5,4 V, CC
Corrente assorbita, max. 250 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Tipo RS 232
Funzione Processo
Tipo RS 232
Funzione Assistenza
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 6 conduttori
AWG 28
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 55 mm x 20 mm x 47 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Lamiera formata
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio laterale con filettatura
Fissaggio parte posteriore
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 40
Classe di protezione III
Omologazioni cUR us
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf