CML730i-R10-1920.R/L-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50117936

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene accessori per l'utilizzo del BT-2R1
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 9,5 m
Portata di esercizio, materiali trasparenti 0,3 ... 3,5 m
Lunghezza del campo di misura 1.920 mm
Numero di raggi 192 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Diametro minimo dell'oggetto 20 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 2,07 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore posteriore
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione Collegamento al trasmettitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.100 g
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf