CB-ASM-PK1
Cavo adattatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Connettore circolare, LED | No |
Tipo | female |
Numero di poli | 9 poli |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Colore della guaina | Grigio |
Schermato | No |
Modello di cavo | Cavo di interconnessione |
Lunghezza cavo | 2.500 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Idoneità per catena portacavi | No |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |