BTU 900M-D10
Sistema di montaggio
Contiene | 2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna 2 viti M4 x 20 2 viti M4 x 25 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici a barre |
Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 92 Riflettore (M)TKS 30x50 Riflettore (M)TKS 40x60 Riflettore TKS 50x50 Sensori della serie 46C |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato Alluminio |
Peso netto | 74 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 10 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile Orientabile di 360° Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |