BT840M
Squadretta di montaggio
Applicazione | Montaggio su angolo di 90° smussato |
Idoneo per | Laser scanner di sicurezza RSL 400 |
Dimensioni (P x H x L) | 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm |
Peso netto | 1.080 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |