BT Wallholder HS65x8

Supporto a parete

Codice prodotto: 50120444

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori mobili di codici
Idoneo per HS 65x8
HS 66x8
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1280i
Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1450g
Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1452g
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 99,5 mm x 30 mm x 114 mm
Peso netto 47 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Modello di elemento di fissaggio Fissaggio a parete
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo da inserire
Materiale dell'elemento di fissaggio Plastica
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015