BT 709M-APCXL

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50146226

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie BT 7xx
Idoneo per il gruppo di prodotti Cortine fotoelettriche di intercettazione
Cortine fotoelettriche di misura
Idoneo per Cortine fotoelettriche CML700i
Cortine fotoelettriche CSL 505
Cortine fotoelettriche CSL 710
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Controllo del flusso d’aria (pin 4 = SWIN 1)
Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1)
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 5 conduttori
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Modello di elemento di fissaggio Dispositivo di soffiaggio con ventilatore tangenziale
Tipo di fissaggio, lato impianto Bracci di montaggio con foro M8
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Premontato con bracci di montaggio
Lunghezza effettiva 960 mm
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio
Smorzamento delle vibrazioni No
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015