BT 300 - 1

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50121434

Disponibile immediatamente

Contiene 2 viti M6 x 10
4 viti M3 x 8
4 viti M4 x 10
Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Lettore di codici a barre serie BCL 2xxi, specchio deflettori
Lettore di codici a barre serie BCL 3xxi, specchio deflettori
Lettori di codici a barre, serie BCL 3xxi
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Alluminio pressofuso
Peso netto 387 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Per barre tonde 10 - 16 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip