BT 200M.5
Squadretta di supporto
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici a barre |
Idoneo per | IVS 108 Lettori di codici a barre, serie BCL 92 Lettori di codici a barre, serie BCL 95 Sensori della serie 3B Sensori della serie 3C Sensori della serie 5 Sensori della serie 18 Sensori della serie 25B Sensori della serie 25C Sensori della serie 28 Sensori della serie 55 |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
Peso netto | 30 g |
Modello di elemento di fissaggio | Angolo ad L |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Adatto a viti M3 Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Regolabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |