BT 20-D10

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50111391

Disponibile immediatamente

Contiene 2 dadi di montaggio M3
2 rondelle
2 viti M3 x 6
2 viti M3 x 16
Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Sensori della serie 25
Peso netto 55 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio mediante serraggio in lamiera
Per barra tonda 10 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip