BPS 348i SM 100 D H
Sistema di posizionamento a codici a barre
Serie | BPS 300i |
Funzioni | Riscaldamento |
MTTF | 83 anni |
Profondità di campo | 50 ... 170 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma del segnale di emissione | Continuo |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 0,05 mm |
Emissione del valore misurato | 2 ms |
Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 17,7 W |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | PROFINET |
Funzione | Processo |
Tipo | USB |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante moduli GSDML |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 580 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | Display grafico monocromatico, 128 x 32 pixel LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |