BPS 34 S M 100

Sistema di posizionamento a codici a barre

Codice prodotto: 50038007

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
BPS 304i SM 100
Sistema di posizionamento a codici a barre
Codice articolo: 50125676
  • Serie: BPS 300i
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Tipo di visualizzazione: LED
  • Elemento di commutazione: Transistor, PNP
Codice articolo: 50125676

Disponibile immediatamente

Serie BPS 30
MTTF 104 anni
Profondità di campo 90 ... 170 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma del segnale di emissione Continuo
Uscita del raggio di luce Laterale con un angolo di 100°
Campo di misura 0 ... 10.000.000 mm
Riproducibilità (3 sigma) 1 mm
Emissione del valore misurato 2 ms
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 500 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione VIN
Tipo PROFIBUS DP
Funzione Processo
Tipo RS 232
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 400 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione III
Omologazioni PROFIBUS
c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Progetto d'esempio - Siemens SIMATIC S7 - zip
File GSD - Firmware from V0105 to V0109 - zip
File GSD - Firmware from V0200 to V0201 - zip
File GSD - Firmware from V0202 - zip
Software di configurazione - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf