BKL 706 SE.1,10000P

Trasmettitore controllo rottura punta

Codice prodotto: 50107098

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Applicazione Controllo rottura punta
Modello speciale Ingresso di attivazione
Portata di esercizio 0 ... 8 m
Portata di esercizio Distanza minima ricevitore / trasmettitore: 50 mm
Portata limite 0 ... 10 m
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Potenza laser max. 0,002 W
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 4 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 0,8 mm [1.400 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Diametro del diaframma Ø 1,1 mm
Grandezza minima dell'oggetto Punta 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 15 %, di UB
Corrente a vuoto 30 mA
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Sicurezza alla luce esterna, max. 30.000 lx
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf