BCL 92 SM 300
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | BCL 92 |
Funzioni | AutoConfig Confronto codice di riferimento Dispositivo di comando porta di lettura Formato di emissione selezionabile I/O Indicatore a LED Lettura multipla Modalità di regolazione |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (disponibile su domanda) UPC-A UPC-E |
Velocità di tasteggio, tipica | 600 scans/s |
Distanza di lettura | 25 ... 260 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Grandezza del modulo | 0,165 ... 0,5 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a linee |
Velocità di tasteggio | 600 scans/s |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 250 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Funzione | Configurabile |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Processo |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Assistenza |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con Sub-D |
Lunghezza cavo | 800 mm |
Tipo | male |
Numero di poli | 15 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 210 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura foro cieco |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 5 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Sicurezza alla luce esterna, max. | 2.000 lx |
Grado di protezione | IP 54 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |