BCL 508i OL 100 H
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | BCL 500i |
Funzioni | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Confronto codice di riferimento Indicatore a LED Modalità di regolazione Riscaldamento Tecnica di ricostruzione del codice |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Velocità di tasteggio, tipica | 1.000 scans/s |
Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 64 pezzo(i) |
Distanza di lettura | 1.000 ... 2.400 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del modulo | 0,7 ... 1 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a specchio oscillante |
Velocità di tasteggio | 800 ... 1.200 scans/s |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante + motorino passo-passo con specchio |
Uscita del raggio di luce | Posizione zero laterale ad un angolo di 90° |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Potenza assorbita, max. | 75 W |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ethernet |
Funzione | Processo |
Funzionalità switch | Integrato |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP |
Tipo | USB |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software |
Numero di collegamenti | 5 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | USB |
Designazione sul dispositivo | SERVICE |
Tipo di connettore | USB 2.0 Standard-A |
Funzione | Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | SW IN/OUT |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | BUS IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | HOST / BUS IN |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | BUS OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS OUT |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 1.500 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | Display grafico monocromatico, 128x64 pixel, con retroilluminazione LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
Elementi di controllo | Tasto/i |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |