BCL 21 R1 F 212
Lettore di codici a barre stazionario
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Serie | BCL 2x |
Funzioni | AutoConfig Confronto codice di riferimento Dispositivo di comando porta di lettura I/O Indicatore a LED Lettura multipla / MultiScan Modalità di regolazione |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
Velocità di tasteggio, tipica | 800 scans/s |
Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 63 pezzo(i) |
Distanza di lettura | 80 ... 450 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del modulo | 0,5 ... 1 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a reticolo |
Velocità di tasteggio | 800 scans/s |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 310 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 700 mA |
Tipo | RS 485 |
Funzione | Processo |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Assistenza |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Cavo con connettori femmina (10+6) |
Lunghezza cavo | 3.000 mm |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 370 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2, -3 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |