ASM2E-m/1
Monitor di sicurezza AS-i
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | ASM2 |
Funzioni | Attivazione / disattivazione di moduli funzionali Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Connessioni logiche programmabili, FLIP-FLOP Connessioni logiche programmabili, ritardo inserzione/disinserzione Connessioni logiche programmabili, stati del sistema Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile Indicatore di stato a LED per comunicazione AS-Interface, OSSD, blocco di avvio/riavvio, modalità di protezione, errori Moduli di monitoraggio con filtro rimbalzo contatti Moduli di monitoraggio con monitoraggio contemporaneità contatti STOP 0 / STOP 1 Sblocco errori tramite AS-Interface Sostegno della tecnica A/B AS-Interface Tasto di servizio per sblocco manuale errori e sostituzione automatica apparecchi degli Slave AS-i sicuri Trasmissione dati di diagnostica tramite AS-Interface Uscita di segnalazione del sistema |
Numero di componenti funzionali configurabili | 48 pezzo(i) |
Numero connessioni logiche programmabili, OR (ingressi) | 6 pezzo(i) |
Numero connessioni logiche programmabili, AND (ingressi) | 6 pezzo(i) |
Funzione di muting | Sì |
Funzioni selezionabili per attuatore AS-i | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo dinamico contattori (EDM) Sblocco errori dell'attuatore AS-i |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Categoria stop | 0 e 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d con DC13 (carico induttivo) | 10.000.000 numero di cicli, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d con AC15 (carico induttivo) | 100.000 numero di cicli, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
Numero di monitor di sicurezza per rete AS-Interface | 4 pezzo(i) |
Supplemento, numero di monitor di sicurezza | Con massimo 31 slave AS-Interface collegati |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Numero segnale di interruzione AS-i sicuro | 1 pezzo(i) |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Corrente assorbita, max. | 150 mA, Senza carico esterno |
Corrente assorbita da circuito AS-i | 45 mA |
Categoria di sovratensione | III, Per tensione di esercizio nominale 300 V CA secondo VDE 0110 parte 1 |
Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione tip. | 22 V |
Tipo di tensione | CC |
Tempo di reazione del sistema | 40 ms |
Tempo di inizializzazione | 10 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work, RS 232 |
Funzione | Processo |
Profilo AS-i | Monitor 7.F |
Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia AS-i Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 14 poli |
Funzione | Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | RJ45 |
Designazione sul dispositivo | CONFIG |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 1 mm², trefolo con puntalino 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin) |
Dimensioni (P x H x L) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Peso netto | 420 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Tipo di visualizzazione | LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Software |
Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20, Idoneo solo per l'impiego in quadri elettrici/sale operative con il grado di protezione minimo IP 54. |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | AS‑i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
Brevetti USA | US 6,285,096 B |
Voce tariffaria doganale | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |