ASKM/PS

Modulo di alimentazione

Codice prodotto: 580008

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PBT con 30% GF
Peso netto 71 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Voce tariffaria doganale 85044090
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578