ARH 10
Ausilio di allineamento
Idoneo per | Comune a tutte le serie |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2 |
Dimensioni (P x H x L) | 26,5 mm x 39,6 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 120 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Avvitabile Fissaggio parte frontale |
Voce tariffaria doganale | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |