AMS 348i 200 SSI
Sensore ottico della distanza
Serie | AMS 300i |
Applicazione | Posizionamento d'installazioni galvaniche Posizionamento di apparecchi per scaffalature Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra Protezione anticollisione per gru / gru a portale |
Per ordinare gli articoli | La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 150 mm [200.000 mm] |
Tempo di calcolo dei valori di misura | 8 ms |
Campo di misura | 200 ... 200.000 mm |
Risoluzione | 0,001 ... 10 mm |
Precisione | 3 mm |
Riproducibilità (3 sigma) | 2,1 mm |
Emissione del valore misurato | 1,7 ms |
Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | PROFINET, SSI |
Conformance Class | B |
Protocollo | PROFINET RT |
Funzionalità switch | Integrato |
Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
Frequenza di clock | 80 ... 800 kHz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS IN |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Funzione | BUS OUT Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS OUT |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Alimentazione di tensione PWR / SW IN / OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | SERVICE |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati SSI |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | SSI |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica B |
Dimensioni (P x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco e alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 2.450 g |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |