AC IVS 1048-RED
Cappa di copertura
Tipo | Cappa di copertura con filtro passa-banda per luce rossa |
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i |
Lunghezza d'onda | 635 nm |
Trasmissione | 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3%) |
Angolo d’incidenza (AOI) | 0 ... 15 ° |
Avviso | La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40. |
Forma costruttiva | anello |
Spessore | 1 mm |
Diametro esterno | 11,8 mm |
Peso netto | 1 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Materiale | BOROFLOAT® |
Voce tariffaria doganale | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |