AC-H-S400

Cerniera supplementare

Codice prodotto: 63000770

Disponibile immediatamente

Idoneo per Interruttore di sicurezza a cerniera S400
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo ZAMAK
Peso netto 282 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - AC-H-S400 - zip
Macro EPLAN - edz