AC D30M-CS
Elemento di bloccaggio
Contiene | 2 dadi di montaggio M36 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cilindrici |
Idoneo per | Sensori con forma M30 |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni | 36 mm |
Diametro interno | 30 mm |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Ottone nichelato |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Modello di elemento di fissaggio | Supporto di fissaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile con fine corsa da inserire |
Tipo di elemento di fissaggio | Con fine corsa Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |