AC-ABF70
Unità di conferma
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
Funzioni | Override con AOPD con funzione di muting Reinizializzazione del blocco di avviamento/riavviamento Tasto di restart illuminato |
Tasto di restart | Sì |
Lampada a LED | Sì |
Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 5.000 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Funzione | Collegamento con PLC |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Peso netto | 250 g |
Materiale lamiera di serraggio | Acciaio inox |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |