A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100

Torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50135466

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 130 mA
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Note A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni).
I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP)
Lunghezza cavo 1.500 mm
Numero di conduttori 6 conduttori
Tipo di collegamento A cablare
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 297 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 535 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / orizzontale
Tipo di illuminazione LED/24V
Moduli calotta 3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Angolo di emissione 360°
Ordine dei moduli (crescente) Verde, arancione, rosso
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione
Omologazioni CE
CSA
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf