A7-V1-DS-B-T

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50135460

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series
Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 40 mA
Note A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni).
I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP)
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 109 g
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione LED/24V
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Colore calotta Blu
Angolo di emissione 360°
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni CE
CSA
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
Modello CAD 3D - Single lens - zip
Modello CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modello CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - c CSA US - pdf