A7-V1-BZ2-S

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50138151

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series
Tipo di segnalazione Acustico
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 30 mA
Note A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni).
I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP)
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 92 g
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Elementi di controllo Potenziometro 225°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione del volume
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni CE
CSA
Tonalità Suono continuo
Pressione acustica 105 dB
Numero di toni 1 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - c CSA US - pdf