A7-MP1-400

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50135465

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Tecnologia a molla di trazione
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 432 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Peso netto 294 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Modello di elemento di fissaggio Montaggio su base
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / orizzontale
Registrazione modulo Su un solo lato
Numero di calotte terminali 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione
Omologazioni CE
CSA
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modello CAD 3D - Foot adapter - zip
Modello CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modello CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - c CSA US - pdf