A7-MH1-M12

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50142456

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo di collegamento Connettore circolare
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 98 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Montaggio orizzontale
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / orizzontale
Registrazione modulo Su un solo lato
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione
Omologazioni CSA
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf