ZK T/4.01-S12

Modulo temporizzatore

Codice prodotto: 50037114

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Segnale OUT
Ritardo di chiusura 40 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 20 mm x 60 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PBTP / PA
Peso netto 15 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Trasparente
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Voce tariffaria doganale 90291000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Scheda dati - pdf
Certificato - pdf