ZK T/4.00-S12
Modulo temporizzatore
Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Segnale OUT |
Ritardo alla diseccitazione | 100 ms |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 20 mm x 60 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PBTP / PA |
Peso netto | 15 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Trasparente |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |