YV U-SDD-25-25-25-X02
Distributore a Y
Per ordinare gli articoli | Si prega di tenere conto dello schema elettrico come da scheda dati |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Modello | Assiale |
Schermato | No |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Apertura della chiave | 13 mm |
Peso netto | 24 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Materiale | PUR |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |