VSU 12/4.4
Amplificatore controllo dei punti di giuntura
Serie | 12 |
Principio fisico | Ultrasuoni |
Applicazione | Controlli punti di giuntura |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Punto di giuntura riconosciuto |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Segnale debole. |
Frequenza di commutazione | 200 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 400 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272890 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |