VDB 14B/2

Amplificatore controllo doppio foglio

Codice prodotto: 50106807

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie 14
Principio fisico Capacitivo
Ultrasuoni
Applicazione Controllo doppio foglio
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 7 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tipo di collegamento Sub-D
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 450 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz