UMS 96

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50026204

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 96B
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Peso netto 187 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Per barra tonda 10 mm
Per barra tonda 12 mm
Per barra tonda 14 mm
Per barra tonda 16 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip