UMC-1900-S2

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549783

Disponibile immediatamente

Serie UMC
Contiene Kit di fissaggio per il montaggio al suolo
Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per cortine fotoelettrica di sicurezza
Funzioni Regolabile, 3 direzioni
Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici
Semplice regolazione assiale
Specchio di vetro in profilato di alluminio trafilato
Un'unica superficie riflettente per la deviazione dei raggi di cortine fotoelettriche di sicurezza
Dimensioni (P x H x L) 160 mm x 1.960 mm x 149 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 7.940 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Nero, RAL 9005
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Piastra di montaggio
Funzione di riassestamento
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Lunghezza dello specchio 1.870 mm
Voce tariffaria doganale 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modello CAD 3D - UMC-1900-S2 - zip
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf