UMC-1304
Colonna portaspecchio
Numero di specchi singoli | 4 pezzo(i) |
Idoneo per | Barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |
Tipo di colonne e specchi | Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza |
Funzioni | Interasse dei raggi preimpostato secondo EN 999 Kit di fissaggio al pavimento compreso nella fornitura Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici Singoli specchi sostituibili e regolabili separatamente |
Dimensioni (P x H x L) | 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Peso netto | 10.000 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio al pavimento |
Funzione di riassestamento | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.300 mm |
Montaggio esterno di accessori | Posteriore |
Distanza da centro a centro degli specchi singoli | 300 mm |
Voce tariffaria doganale | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |